,MachWidth##length##inches,MachHeight##length##inches,MachDepth##length##inches,DoorOpening##length##inches,DoorHeight##length##inches,Cyl_Diam##length##inches,Cyl_Depth##length##inches,Capacity_Weight##other##,Mech_Waste##length##inches,Mech_Steam-Pressure##other##,Mech_Steam-Flow##other##,Mech_Steam##length##inches,Mech_Gas_Inlet##length##inches,Voltage##other##,Single Phase##other##,Three Phase##other##,Model##other##,BTU##other## KFE Electric 240V Single Phase,26.875,40.75,28,20.5,12,26,24,25,4,0 psi,0,0,0,240,240,0,KFE,"25,000 BTU/h" KFG Gas 120V Single Phase,26.875,40.75,28,20.5,12,26,24,25,4,0 psi,0,0,0.38,120,120,0,KFG,"25,000 BTU/h"