,Length##LENGTH##INCHES,Image Area##OTHER##,Overall Size##OTHER##,Image Height##LENGTH##INCHES,Image Length##LENGTH##INCHES,Voltage##OTHER##,Screen Drop##LENGTH##INCHES,Screen##LENGTH##INCHES 4:3 NTSC/PAL Video Format6’ - 110 V,76.375,"42 1/2"" x 56 1/2""","46 1/2"" x 59 1/2""",42.5,56.5,110,46.5,59.5 4:3 NTSC/PAL Video Format7’ - 110 V,86.375,"50"" x 66 1/2""","53 1/2"" x 69 1/2""",50,66.5,110,53.5,69.5 "4:3 NTSC/PAL Video Format100"" - 110 V",100.375,"60"" x 80""","64"" x 83 1/2""",60,80,110,64,83.5 4:3 NTSC/PAL Video Format10’ - 110 V,112.375,"69"" x 92""","73"" x 96""",69,92,110,73,96 4:3 NTSC/PAL Video Format11’ - 110 V,124.375,"78"" x 104""","83"" x 108""",78,104,110,83,108 "4:3 NTSC/PAL Video Format150"" - 110 V",136.375,"87"" x 116""","92"" x 120""",67,116,110,92,120 4:3 NTSC/PAL Video Format15’ - 110 V,160.375,"105"" x 140""","109"" x 144""",105,140,110,109,144 "16:9 HDTV Format92"" - 110 V",100.375,"45"" x 80""","57"" x 83 1/2""",45,80,110,57,83.5 "16:9 HDTV Format100"" - 110 V",107.375,"49"" x 87""","61"" x 91""",49,87,110,61,91 "16:9 HDTV Format106"" - 110 V",112.375,"52"" x 92""","64"" x 96""",52,92,110,64,96 "16:9 HDTV Format110"" - 110 V",116.375,"54"" x 96""","66"" x 100""",54,96,110,66,100 "16:9 HDTV Format119"" - 110 V",124.375,"58"" x 104""","62"" x 108""",58,104,110,62,108 "16:9 HDTV Format133"" - 110 V",136.375,"65"" x 116""","69"" x 120""",65,116,110,69,120 "16:9 HDTV Format161"" - 110 V",160.375,"79"" x 140""","84"" x 144""",79,140,110,84,144 "16:10 Format94"" - 110 V",100.375,"50"" x 80""","62"" x 83 1/2""",50,80,110,62,83.5 "16:10 Format109"" - 110 V",112.375,"57 1/2"" x 92""","69 1/2"" x 96""",57.5,92,110,69.5,96 "16:10 Format123"" - 110 V",124.375,"65"" x 104""","69"" x 108""",65,104,110,69,108 "16:10 Format137"" - 110 V",136.375,"72 1/2"" x 116""","76 1/2"" x 120""",72.5,116,110,76.5,120 "16:10 Format165"" - 110 V",160.375,"87 1/2"" x 140""","92 1/2"" x 144""",87.5,140,110,92.5,144 "AV Format50"" x 50"" - 110 V",66.375,"50"" x 50""","50"" x 50""",50,50,110,50,50 "AV Format60"" x 60"" - 110 V",76.375,"60"" x 60""","60"" x 60""",60,60,110,60,60 "AV Format70"" x 70"" - 110 V",86.375,"70"" x 70""","70"" x 70""",70,70,110,70,70 "AV Format84"" x 84"" - 110 V",100.375,"84"" x 84""","84"" x 84""",84,84,110,84,84 "AV Format72"" x 96"" - 110 V",112.375,"72"" x 96""","72"" x 96""",72,96,110,72,96 "AV Format96"" x 96"" - 110 V",112.375,"96"" x 96""","96"" x 96""",96,96,110,96,96 AV Format7’ x 9’ - 110 V,124.375,"84"" x 108""","84"" x 108""",84,108,110,84,108 AV Format9’ x 9’ - 110 V,124.375,"108"" x 108""","108"" x 108""",108,108,110,108,108 AV Format8’ x 10’ - 110 V,136.375,"96"" x 120""","96"" x 120""",96,120,110,96,120 AV Format10’ x 10’ - 110 V,136.375,"120"" x 120""","120"" x 120""",120,120,110,120,120 AV Format9’ x 12’ - 110 V,160.375,"108"" x 144""","108"" x 144""",108,144,110,108,144 AV Format12’ x 12’ - 110 V,160.375,"144"" x 144""","144"" x 144""",144,144,110,144,144 4:3 NTSC/PAL Video Format6’ - 220 V,76.375,"42 1/2"" x 56 1/2""","46 1/2"" x 59 1/2""",42.5,56.5,220,46.5,59.5 4:3 NTSC/PAL Video Format7’ - 220 V,86.375,"50"" x 66 1/2""","53 1/2"" x 69 1/2""",50,66.5,220,53.5,69.5 "4:3 NTSC/PAL Video Format100"" - 220 V",100.375,"60"" x 80""","64"" x 83 1/2""",60,80,220,64,83.5 4:3 NTSC/PAL Video Format10’ - 220 V,112.375,"69"" x 92""","73"" x 96""",69,92,220,73,96 4:3 NTSC/PAL Video Format11’ - 220 V,124.375,"78"" x 104""","83"" x 108""",78,104,220,83,108 "4:3 NTSC/PAL Video Format150"" - 220 V",136.375,"87"" x 116""","92"" x 120""",67,116,220,92,120 4:3 NTSC/PAL Video Format15’ - 220 V,160.375,"105"" x 140""","109"" x 144""",105,140,220,109,144 "16:9 HDTV Format92"" - 220 V",100.375,"45"" x 80""","57"" x 83 1/2""",45,80,220,57,83.5 "16:9 HDTV Format100"" - 220 V",107.375,"49"" x 87""","61"" x 91""",49,87,220,61,91 "16:9 HDTV Format106"" - 220 V",112.375,"52"" x 92""","64"" x 96""",52,92,220,64,96 "16:9 HDTV Format110"" - 220 V",116.375,"54"" x 96""","66"" x 100""",54,96,220,66,100 "16:9 HDTV Format119"" - 220 V",124.375,"58"" x 104""","62"" x 108""",58,104,220,62,108 "16:9 HDTV Format133"" - 220 V",136.375,"65"" x 116""","69"" x 120""",65,116,220,69,120 "16:9 HDTV Format161"" - 220 V",160.375,"79"" x 140""","84"" x 144""",79,140,220,84,144 "16:10 Format94"" - 220 V",100.375,"50"" x 80""","62"" x 83 1/2""",50,80,220,62,83.5 "16:10 Format109"" - 220 V",112.375,"57 1/2"" x 92""","69 1/2"" x 96""",57.5,92,220,69.5,96 "16:10 Format123"" - 220 V",124.375,"65"" x 104""","69"" x 108""",65,104,220,69,108 "16:10 Format137"" - 220 V",136.375,"72 1/2"" x 116""","76 1/2"" x 120""",72.5,116,220,76.5,120 "16:10 Format165"" - 220 V",160.375,"87 1/2"" x 140""","92 1/2"" x 144""",87.5,140,220,92.5,144 "AV Format50"" x 50"" - 220 V",66.375,"50"" x 50""","50"" x 50""",50,50,220,50,50 "AV Format60"" x 60"" - 220 V",76.375,"60"" x 60""","60"" x 60""",60,60,220,60,60 "AV Format70"" x 70"" - 220 V",86.375,"70"" x 70""","70"" x 70""",70,70,220,70,70 "AV Format84"" x 84"" - 220 V",100.375,"84"" x 84""","84"" x 84""",84,84,220,84,84 "AV Format72"" x 96"" - 220 V",112.375,"72"" x 96""","72"" x 96""",72,96,220,72,96 "AV Format96"" x 96"" - 220 V",112.375,"96"" x 96""","96"" x 96""",96,96,220,96,96 AV Format7’ x 9’ - 220 V,124.375,"84"" x 108""","84"" x 108""",84,108,220,84,108 AV Format9’ x 9’ - 220 V,124.375,"108"" x 108""","108"" x 108""",108,108,220,108,108 AV Format8’ x 10’ - 220 V,136.375,"96"" x 120""","96"" x 120""",96,120,220,96,120 AV Format10’ x 10’ - 220 V,136.375,"120"" x 120""","120"" x 120""",120,120,220,120,120 AV Format9’ x 12’ - 220 V,160.375,"108"" x 144""","108"" x 144""",108,144,220,108,144 AV Format12’ x 12’ - 220 V,160.375,"144"" x 144""","144"" x 144""",144,144,220,144,144