,Length##LENGTH##INCHES,Model##OTHER## "8""",8,SB4H-B08 "9""",9,SB4H-B09 "10""",10,SB4H-B10 "11""",11,SB4H-B11 "12""",12,SB4H-B12 "13""",13,SB4H-B13 "14""",14,SB4H-B14 "15""",15,SB4H-B15 "16""",16,SB4H-B16 "17""",17,SB4H-B17 "18""",18,SB4H-B18