,Model##Other##,Description##Other##,A##Length##Inches,B##Length##Inches Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1025,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1025,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1025,1.75,0.25 Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1038,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1038,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1038,1.75,0.375 Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1050,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1050,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1050,1.75,0.5 Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1058,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1058,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1058,1.75,0.625 Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1075,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1075,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1075,1.75,0.75 Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1078,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1078,Profile_Plastic-Components_Casing-Beads_Standard-Flange-Casing-Bead_1078,1.75,0.875