,Width##LENGTH##INCHES,Height##LENGTH##INCHES,6in Frame##OTHER##,Model##OTHER##,FRAME TYPE##OTHER## "59 1/2""W X 95 1/2""H, 6"" Frame",59.5,95.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "59 1/2""W X 95 1/2""H, 7 1/4"" Frame",59.5,95.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "71 1/2""W X 79 1/2""H, 6"" Frame",71.5,79.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "71 1/2""W X 79 1/2""H, 7 1/4"" Frame",71.5,79.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "70 1/2""W X 81""H, 6"" Frame",70.5,81,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "70 1/2""W X 81""H, 7 1/4"" Frame",70.5,81,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "71 1/2""W X 95 1/2""H, 6"" Frame",71.5,95.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "71 1/2""W X 95 1/2""H, 7 1/4"" Frame",71.5,95.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "71 1/2""W X 107 1/2""H, 6"" Frame",71.5,107.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "71 1/2""W X 107 1/2""H, 7 1/4"" Frame",71.5,107.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "95 1/2""W X 79 1/2""H, 6"" Frame",95.5,79.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "95 1/2""W X 79 1/2""H, 7 1/4"" Frame",95.5,79.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "94 1/2""W X 81""H, 6"" Frame",94.5,81,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "94 1/2""W X 81""H, 7 1/4"" Frame",94.5,81,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "95 1/2""W X 95 1/2""H, 6"" Frame",95.5,95.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "95 1/2""W X 95 1/2""H, 7 1/4"" Frame",95.5,95.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "95 1/2""W X 107 1/2""H, 6"" Frame",95.5,107.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "95 1/2""W X 107 1/2""H, 7 1/4"" Frame",95.5,107.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "107""W X 79 1/2""H, 6"" Frame",107,79.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "107""W X 79 1/2""H, 7 1/4"" Frame",107,79.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "107""W X 81""H, 6"" Frame",107,81,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "107""W X 81""H, 7 1/4"" Frame",107,81,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p "107""W X 95 1/2""H, 6"" Frame",107,95.5,1,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_6'' : Patio_Frame_6p "107""W X 95 1/2""H, 7 1/4"" Frame",107,95.5,0,Urbania,Urbania_Standar Frame_ 2 Panels_7.25'' : Patio_Frame_7.25p