The Novatech Group designs and manufactures architectural products for residential, commercial, and institutional markets. We are Canadian leaders in entry doors, doorglass, patio doors, as well as glass products. Our development aims for excellence, automation, and innovation at all levels.
Le Groupe Novatech concoit et fabrique des produits architecturaux pour les marches residentiel, commercial et institutionnel. Nous sommes leaders canadiens dans les portes d'entree, les fenêtres de porte, les portes patio ainsi que dans les produits verriers. Notre developpement vise l'excellence, l'automatisation et l'innovation A tous les niveaux.
Aluminum Patio Doors
Where strength meets elegance. The Studio aluminum patio door features slim profiles, an optional recessed handle, and the flexibility architects need to shape refined, light-filled spaces.
OU la force rencontre l'elegance. La porte-patio Studio seduit par ses lignes epurees, sa poignee encastree offerte en option et sa conception flexible qui s'adapte aux projets architecturaux les plus exigeants. ConCue pour resister aux intemperies et aux vents en hauteur, elle marie performance et raffinement, creant des espaces lumineux et empreints de modernite.
Built to perform in demanding high-rise environments, the 2900 door delivers superior air, water, and structural resistance. Its rugged aluminum design and optional triple glazing ensure lasting performance in the toughest conditions.
Pensee pour les environnements exigeants, la porte-patio 2900 offre une resistance superieure A l'air, A l'eau et A la pression structurelle. Son design robuste en aluminium et son vitrage triple offert en option assurent une performance durable, même dans les conditions les plus rigoureuses.
A horizon without limits. The Loft lift & slide door glides effortlessly, allowing oversized glass panels to open wide to natural light and breathtaking views. Designed for elegance and engineered for strength, Loft redefines luxury in large-scale openings.
Un horizon sans limites. GrAce A son mecanisme levant-coulissant d'une fluidite remarquable, la Loft permet d'ouvrir sans effort d'imposants panneaux vitres pour faire entrer la lumière et le paysage. Alliant elegance et force structurale, elle redefinit le prestige des grandes ouvertures architecturales.
Designed to offer a panoramic view without compromise, the Urbania patio door combines exceptional thermal performance with elegant all-aluminum construction. Available in two- or four-panel configurations, it transforms any space into a bright, open environment seamlessly connected to the outdoors.
ConCue pour offrir une vue panoramique sans compromis, la porte-patio Urbania allie une performance thermique exceptionnelle A une elegante structure tout en aluminium. Proposee en configurations A deux ou quatre panneaux, elle transforme chaque espace en un lieu lumineux et ouvert sur l'exterieur.
Hybrid Patio Door
Designed to combine style and durability, the Element patio door adds color and character to any project. With its aluminum-clad exterior, contemporary finishes, and optional integrated blinds, it offers creative freedom and long-lasting performance that enhance every living space.
ConCue pour allier style et durabilite, la porte-patio element permet d'ajouter une touche de couleur et de caractère A tout projet. GrAce A son recouvrement en aluminium, ses finis contemporains et ses stores integres offerts en option, elle offre une grande liberte de creation et une performance durable qui met en valeur chaque espace.
Vinyl Patio Doors
The Windsor patio door is built for long-lasting reliability. Made of high-grade PVC, it offers exceptional resistance to impact, corrosion, and harsh weather without warping or deformation. Its welded frame and double-point locking system ensure lasting strength and weather tightness. Easy to install and available with multiple hardware and glazing options, it meets the demands of today's residential projects.
Victorian series patio doors are made from advanced, high-performance vinyl. The premium resin formulation provides exceptional strength, durability, and long-term resistance to rotting, rusting, pitting, or blistering. The multi-chambered, all-vinyl frame is easy to install, engineered to withstand high winds, and ensures superior airtightness. Ideal for new construction, the Victorian offers a wide range of accessories and upgrades, including enhanced security features, color options, and finishing choices.
The 650 vinyl patio door combines strength and modern design. Its narrow sash, steel reinforcement, and wood inserts in the jambs ensure lasting durability and easy installation. A smooth-rolling system and precision-built components provide effortless operation, while the double-point locking system enhances security. Available in multiple glazing, hardware, and color options, it can also be equipped with integrated blinds for optimal privacy.
La porte-patio 650 allie robustesse et style contemporain. Son volet etroit en PVC, renforce d'acier et dote d'inserts de bois dans les jambages, assure une durabilite accrue et une installation simplifiee. Son système de roulement fluide et sa fabrication soignee garantissent une manipulation aisee au quotidien, tandis que le verrouillage A double point renforce la securite. Offerte avec plusieurs options de vitrage, de quincaillerie et de couleurs, elle peut aussi être munie de stores integres pour une intimite optimale.
The 550 vinyl patio door combines a wood frame with PVC cladding to provide reliable performance, easy installation, and a high-quality finish. Available with multiple options, including integrated blinds, it allows full customization in terms of comfort, security, and style.
Steel Entrance Doors
Inspired by European design but built for the harsh Canadian winter, the new Novatech High Performance (NHP) door system is an answer to the growing demand for environmentally-friendly product choices. Combining innovative construction, robust design and ease of operation, it's the perfect solution for your new home or renovation project.
Horizontal lines and angular embossed details provide a graceful and simple style. Dare to finish your door in an eye-catching colour that will give your home its very own signature look..
Tao means harmony with nature. This door's horizontal lines feature gentle organic curves that add movement to the otherwise smooth surface of the steel. The result is a sophisticated door that is both bold and minimalist – two of the core tenets of contemporary style.
Design tip This door is simple yet stylish. Perfect for designing uniform entrances with a good degree of privacy for townhouses for multiple unit buildings and developments.
Unique and audacious, Sydney's three-panel configuration is a perfect match for today's popular architectural styles.
The new Soho model is remarkable. With a four panel configuration that is very popular in today's architecture, Soho is suited for Contemporary style as well as Natural.
Discreet lines and complex grooved panel add up to give Oso its refined and unique style. The asymmetrical design allows for the integration of a doorlite - an ideal solution for narrow entryways – or a pull bar for added elegance.
A striking entrance. The Orleans door creates a sleek, elegant entrance that stands out.
London's prestigious allure and traditional panel give this door a noble, timeless look.
Linea's distinctive embossed features give it a post-industrial look. This model is specifically designed to integrate a doorlite or a pull bar making Linea the ideal solution for narrow entryways.
This popular door is our undisputed best-seller. Its success is in part due to a panel configuration that allows for a range of window cutouts: 7x64, 22X36, 12X12, 12x9, or simply no window at all. Its traditional design rooted in an earlier era makes for a solid door that pairs well with the Classic, Eclectic and Natural architectural styles.
